As dobradiças de mola têm um mecanismo de mola completamente invisível que permite a abertura e o fecho automáticos de uma porta.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura da folha | Comprimento total | Material | Espessura Total | Largura total | Comprar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,62 € - 78,75 € | 5 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
13,80 € - 30,50 € | 32 Em stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumínio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
22,07 € - 48,78 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
53,15 € - 117,49 € | 36 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
31,16 € - 68,88 € | 27 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,04 € - 48,71 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
25,92 € - 57,30 € | 485 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
10299739 | 75,22 € - 166,27 € | 92 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||||
13,80 € - 30,50 € | 29 Em stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumínio
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
24,64 € - 54,47 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
10207956 | 58,42 € - 129,12 € | 90 Em stock |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||||
10,52 € - 23,27 € | 34 Em stock |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aço
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
22,34 € - 49,40 € | 54 Em stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
26,03 € - 57,54 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
57,02 € - 126,04 € | Em produção |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumínio
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
13,70 € - 30,27 € | Em produção |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumínio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
21,83 € - 48,25 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
15,93 € - 35,21 € | 32 Em stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aço inoxidável
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
13,70 € - 30,27 € | Em produção |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumínio
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
21,83 € - 48,25 € | Em produção |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumínio
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar