10584699
10579305
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 5,98 € |
5 + | 5,43 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento fechado | 250.0 mm |
---|---|
Comprimento fechado | 9.843 in |
Comprimento estendido | 500.0 mm |
Comprimento estendido | 19.685 in |
Altura geral | 12.7 mm |
Altura geral | 0.5 in |
Largura total | 35.8 mm |
Largura total | 1.409 in |
Comprimento total | 500.0 mm |
Comprimento total | 19.685 in |
Capacidade de carga | 25.0 kg |
Capacidade de carga | 25.0 kg |
Comprimento | 250.0 mm |
Comprimento | 9.843 in |
Direção do movimento deslizante | Extensão total |
Tipo de montagem | Parafuso ou tira autoadesiva |
Material completo | Aço |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar