Menu Procurar

Parafuso de ligação fêmea M6 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

Este é um rebite macho/fêmea em nylon branco, que é utilizado conjuntamente com um recetáculo de contacto (deve ser encomendado em separado). Os rebites macho/fêmea foram concebidos para unir várias folhas, aparafusando a uma peça de contacto à mão ou com uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10065495

Número de peça do fabricante:

081061059901

6000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 999 0,2206 €
1000 + 0,1707 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

110,30 €

500 x 0,2206 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 10.0 mm
Comprimento da rosca do recetáculo 10.0 mm
Diâmetro da cabeça 16.0 mm
Altura da cabeça 3.0 mm
Cor Preto
Código do material 3926909790
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material completo Nylon 6/6
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Padrão UL
Padrão RoHs
Tipo de parafuso Parafuso de livro - Fêmea

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos