20155933
20155933
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 81,80 € |
10 - 19 | 73,62 € |
20 - 49 | 69,53 € |
50 - 99 | 65,44 € |
100 + | 57,26 € |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 125.0 |
d3 | 86.0 |
l2 | 101.7 |
l3 | 3.15 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 4700.0 |
Static load C0 max. N | 9990.0 |
Weight g | 2220.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar