20201777
20201777
Quantidade | Preço unitário |
---|
For Bolt | M6 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Load with bolt max. kN | 36.5 |
Load without bolt max. kN | 43.4 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar