10032244
STL-600-16-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 12.7 - 15.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.5 - 0.598 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 15.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.598 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 12.7 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.5 in |
Overall Height | 66.3 mm |
Overall Height | 2.61 in |
Spacer Length | 25.4 mm |
Spacer Length | 1 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar