10646052
STL-450-4M-01B
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,187 € |
5000 + | 0,1776 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Black |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 14.3 mm |
Base Width | 0.563 in |
Compatible Cable Diameter Range | 20.0 - 10.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.787 - 0.394 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Minimum Compatible Cable Diameter | 20.0 mm |
Minimum Compatible Cable Diameter | 0.787 in |
Overall Height | 40.1 mm |
Overall Height | 1.579 in |
Spacer Length | 4.0 mm |
Spacer Length | 0.157 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
UL/CSA Description | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar