Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos libertáveis

Em stock

Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,1774 € - 0,1867 € 7517 Em stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1121 € - 0,118 € 77918 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1603 € - 0,1688 € 45186 Em stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1853 € - 0,195 € 1990 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
0,0594 € - 0,0625 € 3972 Em stock
38.1 mm
152.4 mm
0,1551 € - 0,1632 € 49852 Em stock
35.0 mm
150.0 mm
0,0933 € - 0,0982 € 194072 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
0,2878 € - 0,3029 € 44880 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0933 € - 0,0982 € 16644 Em stock
55.0 mm
200.0 mm
0,1643 € - 0,1729 € Em produção
30.0 mm
125.0 mm
0,4113 € - 0,4329 € 1400 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
0,0588 € - 0,062 € 2600 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
0,1367 € - 0,1439 € 5088 Em stock
30.0 mm
125.0 mm
0,343 € - 0,361 € Em produção
80.0 mm
300.0 mm
0,247 € - 0,2601 € 2260 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
0,0776 € - 0,0817 € 32380 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
0,2392 € - 0,2517 € 3143 Em stock
102.0 mm
370.0 mm
0,2786 € - 0,2932 € 3940 Em stock
65.0 mm
250.0 mm
0,049 € - 0,0516 € 4703 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
0,272 € - 0,2863 € 23002 Em stock
65.0 mm
250.0 mm
  • de 2
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Preto

10247839

Intervalo de preços
0,1867 € - 0,1774 €

Níveis de stock
7517 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Preto

10248072

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1121 €

Níveis de stock
77918 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natural

10247891

Intervalo de preços
0,1688 € - 0,1603 €

Níveis de stock
45186 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natural

10248010

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1853 €

Níveis de stock
1990 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Natural

10113981

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0594 €

Níveis de stock
3972 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Preto

10247822

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1551 €

Níveis de stock
49852 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Preto

10248065

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0933 €

Níveis de stock
194072 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Preto

10248102

Intervalo de preços
0,3029 € - 0,2878 €

Níveis de stock
44880 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natural

10247884

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0933 €

Níveis de stock
16644 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natural

10248003

Intervalo de preços
0,1729 € - 0,1643 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natural

10248041

Intervalo de preços
0,4329 € - 0,4113 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Preto

10248058

Intervalo de preços
0,062 € - 0,0588 €

Níveis de stock
2600 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Preto

10247815

Intervalo de preços
0,1439 € - 0,1367 €

Níveis de stock
5088 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Preto

10247853

Intervalo de preços
0,361 € - 0,343 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Preto

10248096

Intervalo de preços
0,2601 € - 0,247 €

Níveis de stock
2260 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natural

10247877

Intervalo de preços
0,0817 € - 0,0776 €

Níveis de stock
32380 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

10247914

Intervalo de preços
0,2517 € - 0,2392 €

Níveis de stock
3143 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natural

10248034

Intervalo de preços
0,2932 € - 0,2786 €

Níveis de stock
3940 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10247860

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,049 €

Níveis de stock
4703 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Preto

10247846

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,272 €

Níveis de stock
23002 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Preto

10248089

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1919 €

Níveis de stock
3150 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natural

10247907

Intervalo de preços
0,2158 € - 0,205 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

10248027

Intervalo de preços
0,177 € - 0,1682 €

Níveis de stock
5216 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça amovível
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Preto

10113974

Intervalo de preços
0,0948 € - 0,0901 €

Níveis de stock
10198 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Preto

10487600

Intervalo de preços
0,4987 € - 0,4738 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Preto

10113882

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,3035 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Preto
  • Tipo de cabeça
    Cabeça estriada
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Nylon Natural

10113967

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0704 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Natural

10113929

Intervalo de preços
0,267 € - 0,2537 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Revestimento
    Sem revestimento
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Material do dente
    Nylon
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Natural

10036839

Intervalo de preços
0,1756 € - 0,1668 €

Níveis de stock
78979 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material do dente
    Nylon
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    48.0 mm
  • Comprimento total
    206.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm