Descubra os nossos mais recentes componentes concebidos para satisfazer as suas exigências. Desde tampas de proteção e tampões a fixadores especializados e hardware de acesso, os nossos novos produtos são concebidos para melhorar os seus projectos com fiabilidade, precisão e durabilidade. Fabricados para designers e engenheiros, estamos aqui para o ajudar a criar soluções mais inteligentes e mais eficientes para os seus projectos.
Descubra a nossa nova gama de produtos de proteção geral fabricados a partir de material reciclado pós-consumo 100% (PCR) *, oferecendo uma solução mais sustentável para a nossa gama padrão de LDPE, sem comprometer a adequação das aplicações na maioria dos casos.
Fabricada na Europa e concebida com embalagens recicláveis e de origem sustentável, a nossa gama de produtos PCR 100% está disponível com envio no mesmo dia e amostras gratuitas.
*Itens em lotes a cores: 98% PCR
Explore a nossa mais recente expansão da gama de ferragens de acesso, incluindo fechos de pega linear, fechos de compressão, dobradiças HVAC e de binário. Concebidos para fiabilidade e desempenho, estes componentes oferecem soluções inovadoras para as suas necessidades de engenharia.
Explore os nossos componentes mecânicos de engenharia de precisão adequados para aplicações de maquinaria industrial e componentes de movimento linear concebidos para movimentos e posicionamentos lineares precisos. Disponíveis em materiais de aço e aço inoxidável.
Com mais de 140 anos de experiência combinada em fabricação e uma produção combinada de 2,1 mil milhões de peças na Europa, a aliança entre a Essentra e a BMP TAPPI traz uma experiência valiosa para o fabrico de tampas e tampões.
Se necessitar de mais informações, entre em contacto com a nossa simpática equipa, que poderá oferecer-lhe aconselhamento especializado e apoio técnico para as suas necessidades individuais.