Menu Procurar

Tampões de tubo com nervura PCR

Em produção

Os tampões de extremidade de tubos canelados são projetados para vedar com segurança as extremidades de tubos e condutas. Com um design de encaixe, o inserto está equipado com aletas internas que proporcionam um encaixe de fricção forte contra o diâmetro interno do tubo conectado. Isto impede efetivamente a entrada de impurezas.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que foi concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRILUPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações D H Diâmetro da conduta Comprar
0,0774 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.4 mm
0,0851 € - 0,1325 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2"
31.4 mm
0,1419 € - 0,2208 € Solicite o prazo de entrega aqui
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,3458 € - 0,538 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,0825 € - 0,1284 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.4 mm
0,0413 € - 0,0643 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
0,0516 € - 0,0802 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,095 € - 0,1477 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.8 mm
0,0671 € - 0,1045 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,2271 € - 0,3532 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,3123 € - 0,4858 € Solicite o prazo de entrega aqui
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,4904 € - 0,7628 € Solicite o prazo de entrega aqui
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,1678 € - 0,2611 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.8 mm
0,4891 € - 0,5435 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
0,6902 € - 0,7669 € Solicite o prazo de entrega aqui
5 1/2"
35.0 mm
0,8126 € - 0,9029 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
0,7933 € - 0,8815 € Solicite o prazo de entrega aqui
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
2,5866 € - 2,8741 € Solicite o prazo de entrega aqui
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,0511 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
  • de 3
Tampão de tubo com nervuras 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    31.4 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Intervalo de preços
0,1325 € - 0,0851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    31.4 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão de tubo com nervuras 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Intervalo de preços
0,2208 € - 0,1419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diâmetro da conduta
    33.7 mm
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Intervalo de preços
0,538 € - 0,3458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    63.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Intervalo de preços
0,1284 € - 0,0825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    31.4 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Intervalo de preços
0,0643 € - 0,0413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20749316

Intervalo de preços
0,0802 € - 0,0516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20749392

Intervalo de preços
0,1477 € - 0,095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    30.8 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    18.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Verde

20749446

Intervalo de preços
0,3532 € - 0,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Verde

20749453

Intervalo de preços
0,4858 € - 0,3123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Intervalo de preços
0,7628 € - 0,4904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Especificações
    2 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Intervalo de preços
0,7508 € - 0,4826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    73.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de tubo com nervuras 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Verde

20749583

Intervalo de preços
0,2611 € - 0,1678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    30.8 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Intervalo de preços
0,5435 € - 0,4891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Intervalo de preços
0,7669 € - 0,6902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    35.0 mm
  • Especificações
    5 1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão de tubo com nervuras 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Intervalo de preços
0,9029 € - 0,8126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    40.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de tubo com nervuras 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Intervalo de preços
0,8815 € - 0,7933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    168.3 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Intervalo de preços
2,8741 € - 2,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diâmetro da conduta
    323.9 mm
  • Especificações
    12"
  • Cor
    Verde
Tampão de tubo com nervuras 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20749309

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0511 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    20.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000