Menu Procurar

Tampões de ajuste de pressão (snap fit) PCR

Em produção

Os tampões Fecho de pressão (snap fit) protegem efetivamente contra contaminantes como sujeira, poeira e humidade, durante os processos de fabricação, armazenamento e transporte, para uma variedade de aplicações. Uma ligeira pressão faz com que o tampão se encaixe numa nervura interna, facilitando a sua instalação e remoção. A funcionalidade da cabeça cruzada permite a remoção com uma ferramenta, que gira a peça para a remover.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRTFUPPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rosca de parafuso Rosca de parafuso h H Rosca de parafuso D Comprar
0,0566 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
1"
0,0816 € - 0,0906 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
1.1/4"
0,0794 € - 0,0883 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.6 mm
1.1/2"
0,038 € - 0,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
11/16"
13.1 mm
0,0667 € - 0,1038 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3/16"
M30
18.0 mm
0,0303 € - 0,0471 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/16"
12.0 mm
0,0373 € - 0,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
9.4 mm
15.0 mm
1/2"
26.0 mm
0,106 € - 0,1177 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
2"
0,0243 € - 0,0378 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
13.3 mm
3/8"
21.7 mm
0,045 € - 0,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M24
18.0 mm
0,0513 € - 0,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1/16"
M26
17.0 mm
0,038 € - 0,0592 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18
7.0 mm
0,0428 € - 0,0476 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
3/4"
0,0219 € - 0,034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2"
8.2 mm
13.7 mm
1/4"
17.6 mm
0,0197 € - 0,0307 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
5.7 mm
9.2 mm
1/8"
14.3 mm
0,0373 € - 0,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
7/8"
9.8 mm
13.7 mm
5/8"
27.5 mm
0,0361 € - 0,0562 € Solicite o prazo de entrega aqui
9/16"
M14
10.0 mm
Tampão Easy Fit 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20751180

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de parafuso
    1"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 49.5 mm LDPE - PCR Verde

20751210

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0816 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    15.0 mm
  • Rosca de parafuso
    1.1/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20751203

Intervalo de preços
0,0883 € - 0,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.6 mm
  • Rosca de parafuso
    1.1/2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20751258

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    13.1 mm
  • Rosca de parafuso
    11/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20751326

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M30
  • Rosca de parafuso
    1.3/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão Easy Fit 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20751340

Intervalo de preços
0,0471 € - 0,0303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    12.0 mm
  • Rosca de parafuso
    7/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 26.0 mm LDPE - PCR Verde

20751227

Intervalo de preços
0,058 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M20
  • Rosca de parafuso
    1/2"
Tampão Easy Fit 67.8 mm LDPE - PCR Verde

20751289

Intervalo de preços
0,1177 € - 0,106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.0 mm
  • Rosca de parafuso
    2"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 21.7 mm LDPE - PCR Verde

20751319

Intervalo de preços
0,0378 € - 0,0243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    13.3 mm
  • Rosca de parafuso
    M16
  • Rosca de parafuso
    3/8"
Tampão Easy Fit 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20751296

Intervalo de preços
0,07 € - 0,045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    18.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M24
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 31.6 mm LDPE - PCR Verde

20751197

Intervalo de preços
0,0799 € - 0,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M26
  • Rosca de parafuso
    1.1/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão Easy Fit 24.0 mm LDPE - PCR Verde

20751272

Intervalo de preços
0,0592 € - 0,038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    7.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M18
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 31.6 mm LDPE - PCR Verde

20751302

Intervalo de preços
0,0476 € - 0,0428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    17.0 mm
  • Rosca de parafuso
    3/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tampão Easy Fit 17.6 mm LDPE - PCR Verde

20751234

Intervalo de preços
0,034 € - 0,0219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rosca de parafuso
    1/2"
  • Rosca de parafuso
    1/4"
Tampão Easy Fit 14.3 mm LDPE - PCR Verde

20751241

Intervalo de preços
0,0307 € - 0,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • H
    9.2 mm
  • Rosca de parafuso
    M10
  • Rosca de parafuso
    1/8"
Tampão Easy Fit 27.5 mm LDPE - PCR Verde

20751333

Intervalo de preços
0,058 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rosca de parafuso
    7/8"
  • Rosca de parafuso
    5/8"
Tampão Easy Fit 18.8 mm LDPE - PCR Verde

20751265

Intervalo de preços
0,0562 € - 0,0361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    10.0 mm
  • Rosca de parafuso
    M14
  • Rosca de parafuso
    9/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR