Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em stock

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0526 € - 0,0818 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0287 € - 0,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0373 € - 0,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0994 € - 0,1547 € 1620 Em stock
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,012 € - 0,0133 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0466 € - 0,0725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0618 € - 0,0962 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0631 € - 0,0981 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0698 € - 0,1086 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0727 € - 0,113 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,0922 € - 0,1434 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1488 € - 0,2314 € Solicite o prazo de entrega aqui
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2058 € - 0,3201 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1462 € - 0,2274 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,2172 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1409 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2058 € - 0,3201 € 630 Em stock
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0547 € - 0,0852 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0606 € - 0,0942 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0127 € - 0,0199 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 41.0 mm LDPE - PCR Verde

20744359

Intervalo de preços
0,0818 € - 0,0526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN40
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20744427

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN25
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20744465

Intervalo de preços
0,058 € - 0,0373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20744380

Intervalo de preços
0,1547 € - 0,0994 €

Níveis de stock
1620 Em stock
Características
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN65
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.0 mm LDPE - PCR Verde

20744410

Intervalo de preços
0,0133 € - 0,012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Intervalo de preços
0,0725 € - 0,0466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 48.5 mm LDPE - PCR Verde

20744601

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 49.0 mm LDPE - PCR Verde

20744618

Intervalo de preços
0,0981 € - 0,0631 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 53.5 mm LDPE - PCR Verde

20744649

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 55.0 mm LDPE - PCR Verde

20744663

Intervalo de preços
0,113 € - 0,0727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20744724

Intervalo de preços
0,1434 € - 0,0922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20744861

Intervalo de preços
0,2314 € - 0,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 93.0 mm LDPE - PCR Verde

20744953

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,2058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20744847

Intervalo de preços
0,2274 € - 0,1462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20744809

Intervalo de preços
0,2172 € - 0,1396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20744816

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,1409 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20745004

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,2058 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 43.0 mm LDPE - PCR Verde

20745011

Intervalo de preços
0,0852 € - 0,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 48.0 mm LDPE - PCR Verde

20745028

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 5.5 mm LDPE - PCR Verde

20745080

Intervalo de preços
0,0199 € - 0,0127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR