Menu Procurar

Quick-Fit Connector Plugs PCR

Em produção

This Quick-Fit Connector Plug is designed with a ring tab that covers the connection wall when fitted and allows for simple removal, by pulling its ring tab. It provides ideal protection against contaminants such as dust, dirt, moisture and potential hydraulic fluid leaks during storage and transport. Meets SAE J2044 standards for fuel system connections.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRQCMPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d h Tamanho da rosca D Padrão de rosca Comprar
0,0481 € - 0,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
10 in
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.6 mm
35.0 mm
1/2"
35.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
32.0 mm
5/8"
37.0 mm
SAE J2044
0,1011 € - 0,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.9 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
0,0963 € - 0,1498 € Solicite o prazo de entrega aqui
18 in
SAE J2044
0,0376 € - 0,0585 € Solicite o prazo de entrega aqui
19
SAE J2044
0,039 € - 0,0607 € Solicite o prazo de entrega aqui
21 in
SAE J2044
0,0205 € - 0,0319 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4"
SAE J2044
0,0847 € - 0,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
32.0 mm
3/8"
32.0 mm
SAE J2044
0,0914 € - 0,1423 € Solicite o prazo de entrega aqui
12 in
SAE J2044
0,0481 € - 0,0749 € Solicite o prazo de entrega aqui
5/16"
SAE J2044
Conector de encaixe rápido 9.9 mm LDPE - PCR Verde

20749996

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    10 in
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 12.6 mm LDPE - PCR Verde

20749941

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • d
    12.6 mm
  • h
    35.0 mm
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    1/2"
Conector de encaixe rápido 15.8 mm LDPE - PCR Verde

20749958

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    37.0 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    32.0 mm
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    5/8"
Conector de encaixe rápido 23.9 mm LDPE - PCR Verde

20749965

Intervalo de preços
0,1572 € - 0,1011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    46.0 mm
  • d
    23.9 mm
  • h
    29.0 mm
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    24 in
Conector de encaixe rápido 17.9 mm LDPE - PCR Verde

20750008

Intervalo de preços
0,1498 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    18 in
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 18.9 mm LDPE - PCR Verde

20750022

Intervalo de preços
0,0585 € - 0,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    19
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20750039

Intervalo de preços
0,0607 € - 0,039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    21 in
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 6.3 mm LDPE - PCR Verde

20750015

Intervalo de preços
0,0319 € - 0,0205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    1/4"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 9.4 mm LDPE - PCR Verde

20749989

Intervalo de preços
0,1318 € - 0,0847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d
    9.4 mm
  • h
    32.0 mm
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    3/8"
Conector de encaixe rápido 11.8 mm LDPE - PCR Verde

20749934

Intervalo de preços
0,1423 € - 0,0914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    12 in
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Conector de encaixe rápido 7.9 mm LDPE - PCR Verde

20749972

Intervalo de preços
0,0749 € - 0,0481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Padrão de rosca
    SAE J2044
  • Tamanho da rosca
    5/16"
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%