Menu Procurar

Set Screws - Hex Socket - PEEK

Em produção

PEEK Set Screws, with Socket type drive, are high-performance fasteners.Designed to securely hold components in place by applying pressure through a threaded drive.

PEEK (Polyether ether ketone) offers exceptional strength, heat resistance (up to 260C) and chemical resistance. This makes it ideal for high-performance applications. It also boasts low outgassing properties and resistance to wear, ensuring durability even in harsh conditions.

PEEK Set Screws are frequently used in several sectors including medical and semiconductor. They are useful for medical equipment, subject to sterilisation operations, as they are chemical and radiation resistant. In the semiconductor sector they work reliably in high-temperature and corrosive settings, making them ideal for precise equipment such as wafer handling systems and vacuum chambers. Material: PEEK Colour: Beige Material Flammability Standard: UL94 V-0Series Code: SRP0507

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l1 A/F Comprar
3,1735 € - 3,5262 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0
1.5
3,7047 € - 4,1163 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
12.0
4.0
4,4736 € - 4,9706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
30.0
4.0
3,0668 € - 3,4075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
2.0
3,0959 € - 3,4399 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0
2.0
3,2027 € - 3,5585 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
15.0
2.0
3,2124 € - 3,5693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
20.0
2.0
3,5035 € - 3,8928 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
6.0
3.0
3,6588 € - 4,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0
3.0
3,7676 € - 4,1862 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
15.0
4.0
2,4715 € - 2,7461 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
1.5
3,6348 € - 4,0386 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
4.0
3,62 € - 4,0222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
15.0
3.0
4,0542 € - 4,5046 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0
4.0
3,5229 € - 3,9144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
3.0
3,5617 € - 3,9575 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0
3.0
3,9843 € - 4,427 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0
4.0
2,6717 € - 2,9686 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
6.0
1.5
2,9824 € - 3,3137 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
8.0
2.0
3,3385 € - 3,7095 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
8.0
2.5
  • de 2
Conjunto de parafusos Chave sextavada M3 10.0 1.5 PEEK

20767341

Intervalo de preços
3,5262 € - 3,1735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    1.5
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 12.0 4.0 PEEK

20767570

Intervalo de preços
4,1163 € - 3,7047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 30.0 4.0 PEEK

20767617

Intervalo de preços
4,9706 € - 4,4736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 6.0 2.0 PEEK

20767372

Intervalo de preços
3,4075 € - 3,0668 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 10.0 2.0 PEEK

20767396

Intervalo de preços
3,4399 € - 3,0959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 15.0 2.0 PEEK

20767419

Intervalo de preços
3,5585 € - 3,2027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 20.0 2.0 PEEK

20767426

Intervalo de preços
3,5693 € - 3,2124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 6.0 3.0 PEEK

20767495

Intervalo de preços
3,8928 € - 3,5035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 20.0 3.0 PEEK

20767549

Intervalo de preços
4,0653 € - 3,6588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 15.0 4.0 PEEK

20767587

Intervalo de preços
4,1862 € - 3,7676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M3 4.0 1.5 PEEK

20767310

Intervalo de preços
2,7461 € - 2,4715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • A/F
    1.5
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 10.0 4.0 PEEK

20767563

Intervalo de preços
4,0386 € - 3,6348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 15.0 3.0 PEEK

20767532

Intervalo de preços
4,0222 € - 3,62 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • A/F
    3.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 25.0 4.0 PEEK

20767600

Intervalo de preços
4,5046 € - 4,0542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 8.0 3.0 PEEK

20767501

Intervalo de preços
3,9144 € - 3,5229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • A/F
    3.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M6 10.0 3.0 PEEK

20767518

Intervalo de preços
3,9575 € - 3,5617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • A/F
    3.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M8 20.0 4.0 PEEK

20767594

Intervalo de preços
4,427 € - 3,9843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M3 6.0 1.5 PEEK

20767327

Intervalo de preços
2,9686 € - 2,6717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    1.5
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M4 8.0 2.0 PEEK

20767389

Intervalo de preços
3,3137 € - 2,9824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.0
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada
Conjunto de parafusos Chave sextavada M5 8.0 2.5 PEEK

20767440

Intervalo de preços
3,7095 € - 3,3385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.5
  • Cor
    Bege
  • Tipo de drive
    Chave sextavada