Menu Procurar

Hexagonal Bolts – PEEK

Em produção

Hexagonal PEEK Bolts provide outstanding mechanical strength, chemical resistance and thermal stability.

Features a fully threaded shank that enhances shear strength and improves alignment in assemblies. The design allows for high torque applications and secure attachments using standard tools, ensuring reliability during assembly and maintenance tasks.

Retains its structural integrity and performance at temperatures up to 260C. This makes it ideal for use in semiconductor and chemical processing sectors. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR1930

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Comprar
1,9718 € - 2,1669 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
3,2658 € - 3,5945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
5,8436 € - 6,429 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
2,5572 € - 2,8139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
4,755 € - 5,2274 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
1,9718 € - 2,1669 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
3.5
1.6
8.0
12.0
7,7333 € - 8,5035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
7.0
3.0
17.0
45.0
7,2198 € - 7,9387 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.5
2.5
13.0
35.0
1,828 € - 2,0129 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
6,2544 € - 6,8911 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
3,1837 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
6,7371 € - 7,4149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
4,108 € - 4,5188 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
2,742 € - 3,0193 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
3.5
1.6
8.0
25.0
5,6176 € - 6,1825 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
3,9128 € - 4,3031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
2,2594 € - 2,4853 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
2.8
1.4
7.0
20.0
5,9566 € - 6,5625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
8,8322 € - 9,7154 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
5.5
2.5
13.0
50.0
3,728 € - 4,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
4.0
2.0
10.0
25.0
  • de 2
Parafusos Hexagonais M5 15.0 3.5 Bege PEEK

20832988

Intervalo de preços
2,1669 € - 1,9718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Parafusos Hexagonais M6 15.0 4.0 Bege PEEK

20833046

Intervalo de preços
3,5945 € - 3,2658 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Parafusos Hexagonais M8 20.0 5.5 Bege PEEK

20833145

Intervalo de preços
6,429 € - 5,8436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Parafusos Hexagonais M4 25.0 2.8 Bege PEEK

20832957

Intervalo de preços
2,8139 € - 2,5572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Parafusos Hexagonais M6 50.0 4.0 Bege PEEK

20833114

Intervalo de preços
5,2274 € - 4,755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Parafusos Hexagonais M5 12.0 3.5 Bege PEEK

20832971

Intervalo de preços
2,1669 € - 1,9718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Parafusos Hexagonais M10 45.0 7.0 Bege PEEK

20833275

Intervalo de preços
8,5035 € - 7,7333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Parafusos Hexagonais M8 35.0 5.5 Bege PEEK

20833176

Intervalo de preços
7,9387 € - 7,2198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Parafusos Hexagonais M4 10.0 2.8 Bege PEEK

20832919

Intervalo de preços
2,0129 € - 1,828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Parafusos Hexagonais M10 30.0 7.0 Bege PEEK

20833244

Intervalo de preços
6,8911 € - 6,2544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Parafusos Hexagonais M5 30.0 3.5 Bege PEEK

20833015

Intervalo de preços
3,502 € - 3,1837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Parafusos Hexagonais M10 35.0 7.0 Bege PEEK

20833251

Intervalo de preços
7,4149 € - 6,7371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Parafusos Hexagonais M6 35.0 4.0 Bege PEEK

20833084

Intervalo de preços
4,5188 € - 4,108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Parafusos Hexagonais M5 25.0 3.5 Bege PEEK

20833008

Intervalo de preços
3,0193 € - 2,742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Parafusos Hexagonais M8 10.0 5.5 Bege PEEK

20833121

Intervalo de preços
6,1825 € - 5,6176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Parafusos Hexagonais M6 30.0 4.0 Bege PEEK

20833077

Intervalo de preços
4,3031 € - 3,9128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Parafusos Hexagonais M4 20.0 2.8 Bege PEEK

20832940

Intervalo de preços
2,4853 € - 2,2594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Parafusos Hexagonais M8 25.0 5.5 Bege PEEK

20833152

Intervalo de preços
6,5625 € - 5,9566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Parafusos Hexagonais M8 50.0 5.5 Bege PEEK

20833206

Intervalo de preços
9,7154 € - 8,8322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Parafusos Hexagonais M6 25.0 4.0 Bege PEEK

20833060

Intervalo de preços
4,0977 € - 3,728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0