Menu Procurar

Anilhas planas - PEEK

Em produção

As anilhas planas, fabricadas em material PEEK, possuem elevada resistência mecânica, excelente resistência química e estabilidade térmica.

Fornecem uma superfície robusta e uniforme, para a distribuição de tensão, o que ajuda a reduzir os danos de montagem e a prolongar a vida útil dos componentes. São ideais para utilização em ambientes com elevadas cargas mecânicas ou movimentos repetidos.

As anilhas mantêm a sua integridade estrutural e desempenho a temperaturas de até 260 C, o que as torna ideais para utilização nas indústrias médica, eletrónica e automóvel. Material: PEEK Cor: Bege Código de série: SR1929

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 h1 d1 Para rosca Comprar
1,3085 € - 1,4539 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.5
1.6
6.4
M6
3,4223 € - 3,8025 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
2.0
10.5
M10
0,9899 € - 1,0999 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1.0
5.3
M5
0,7828 € - 0,8698 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
0.5
3.2
M3
2,6506 € - 2,9451 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
1.6
8.4
M8
1,2015 € - 1,3351 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
0.8
4.3
M4
Anilha plana M6 6.4 12.5 1.6 Bege PEEK

20828431

Intervalo de preços
1,4539 € - 1,3085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M6
  • h1
    1.6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.5
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
Anilha plana M10 10.5 21.0 2.0 Bege PEEK

20828455

Intervalo de preços
3,8025 € - 3,4223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M10
  • h1
    2.0
  • d1
    10.5
  • d2
    21.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
Anilha plana M5 5.3 10.0 1.0 Bege PEEK

20828424

Intervalo de preços
1,0999 € - 0,9899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M5
  • h1
    1.0
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
Anilha plana M3 3.2 7.0 0.5 Bege PEEK

20828400

Intervalo de preços
0,8698 € - 0,7828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M3
  • h1
    0.5
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
Anilha plana M8 8.4 17.0 1.6 Bege PEEK

20828448

Intervalo de preços
2,9451 € - 2,6506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M8
  • h1
    1.6
  • d1
    8.4
  • d2
    17.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
Anilha plana M4 4.3 9.0 0.8 Bege PEEK

20828417

Intervalo de preços
1,3351 € - 1,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Para rosca
    M4
  • h1
    0.8
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm