Menu Procurar

Hexagonal Nuts - PEEK

Em produção

Hexagonal Nuts, made of PEEK, have great mechanical strength, excellent chemical resistance and temperature stability.

Ideal for harsh settings, where typical metal or other plastic nuts may corrode. The hexagonal design allows for easy installation, using standard tools. Provides a secure and reliable fit for a wide range of threaded assemblies.

The nuts maintain their structural integrity and performance at temperatures of up to 260C, which makes them ideal for use in the medical, electronics and automotive industries. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR2014

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade A/F h1 d1 Comprar
1,0401 € - 1,1556 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
2.4
M3
1,0513 € - 1,1681 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.2
M4
2,9973 € - 3,3303 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
8.0
M10
1,3644 € - 1,516 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
M5
2,2927 € - 2,5474 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
6.5
M8
1,5433 € - 1,7148 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
5.0
M6
Porca sextavada M3 2.4 PEEK Bege

20828462

Intervalo de preços
1,1556 € - 1,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege
Porca sextavada M4 3.2 PEEK Bege

20828479

Intervalo de preços
1,1681 € - 1,0513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege
Porca sextavada M10 8.0 PEEK Bege

20828516

Intervalo de preços
3,3303 € - 2,9973 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege
Porca sextavada M5 4.0 PEEK Bege

20828486

Intervalo de preços
1,516 € - 1,3644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege
Porca sextavada M8 6.5 PEEK Bege

20828509

Intervalo de preços
2,5474 € - 2,2927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege
Porca sextavada M6 5.0 PEEK Bege

20828493

Intervalo de preços
1,7148 € - 1,5433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Resistência à tração (N)
    116 N/mm
  • Cor
    Bege