Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające pozycjonowanie i płynne prowadzenie. Ich konstrukcja — dwie równoległe szyny ze skrzyżowanymi łożyskami wałeczkowymi — gwarantuje wysoce precyzyjny ruch liniowy i wyjątkową nośność.
Zapewniają równomierne rozłożenie obciążenia, co minimalizuje ugięcie i gwarantuje doskonałą powtarzalność, a tym samym precyzyjne sterowanie ruchem. Z uwagi na niewielkie gabaryty idealnie sprawdzają się w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni lub w konstrukcjach kompaktowych.
Zestawy składają się z czterech szyn, z których każda jest wyposażona w dwa elementy ustalające wałeczki i osiem śrub. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40C do +80C. Są używane w przemyśle, motoryzacji, w urządzeniach medycznych, obrabiarkach i w zastosowaniach obronnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Skok maks. | d3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811,664 zł - 1 082,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
| 5 843,838 zł - 7 791,7698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
732.0
|
M10
|
900.0
|
||
| 5 194,542 zł - 6 926,0418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
640.0
|
M10
|
800.0
|
||
| 3 003,081 zł - 4 004,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
| 4 971,358 zł - 6 628,4478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
| 4 220,511 zł - 5 627,3191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
658.0
|
M8
|
800.0
|
||
| 7 050,508 zł - 9 400,6769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
982.0
|
M8
|
1200.0
|
||
| 743,44 zł - 991,2394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
230.0
|
M5
|
280.0
|
||
| 4 626,321 zł - 6 168,4427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
548.0
|
M10
|
700.0
|
||
| 2 529,614 zł - 3 372,8191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
400.0
|
M10
|
500.0
|
||
| 771,061 zł - 1 028,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
158.0
|
M8
|
200.0
|
||
| 1 068,655 zł - 1 424,8876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
160.0
|
M10
|
200.0
|
||
| 1 055,15 zł - 1 406,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
246.0
|
M8
|
300.0
|
||
| 8 075,859 zł - 10 767,797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
| 1 091,091 zł - 1 454,7733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
354.0
|
M5
|
440.0
|
||
| 2 110,256 zł - 2 813,6596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
| 3 395,429 zł - 4 527,2103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
492.0
|
M10
|
600.0
|
||
| 516,466 zł - 688,6354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
154.0
|
M6
|
200.0
|
||
| 1 280,512 zł - 1 707,3209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
||
| 606,907 zł - 809,1804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
200.0
|
M6
|
250.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować