Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 600.0 M8 22.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162382

Numer produktu produkcyjny:

20162382

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 813,6596 zł
5 - 9 2 532,3154 zł
10 - 19 2 391,5997 zł
20 + 2 110,256 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 813,66 zł

1 x 2 813,6596 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 600.0
Skok maks. 482.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Liczba wałów 26.0
Dyn. load C max. kN 187.0
Static load C0 max. kN 189.0
Waga kg 7.51
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt