20162399
20162399
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 424,8876 zł |
| 5 - 9 | 1 282,3857 zł |
| 10 - 19 | 1 211,1566 zł |
| 20 + | 1 068,655 zł |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 160.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Liczba wałów | 7.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 92.3 |
| Waga kg | 4.23 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować