Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 900.0 M10 28.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20174101

Numer produktu produkcyjny:

20174101

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 7 791,7698 zł
5 - 9 7 012,6059 zł
10 - 19 6 623,0022 zł
20 + 5 843,838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7 791,77 zł

1 x 7 791,7698 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 900.0
Skok maks. 732.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Liczba wałów 30.0
Dyn. load C max. kN 441.0
Static load C0 max. kN 396.0
Waga kg 18.52
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt