20162467
20162467
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 991,2394 zł |
5 - 9 | 892,1285 zł |
10 - 19 | 842,5513 zł |
20 + | 743,44 zł |
l1 | 280.0 |
---|---|
Skok maks. | 230.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Liczba wałów | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 29.5 |
Static load C0 max. kN | 28.1 |
Waga kg | 0.83 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować