Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 450.0 M6 15.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162306

Numer produktu produkcyjny:

20162306

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 707,3209 zł
5 - 9 1 536,5888 zł
10 - 19 1 451,2445 zł
20 + 1 280,512 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 707,32 zł

1 x 1 707,3209 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 450.0
Skok maks. 366.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Liczba wałów 30.0
Dyn. load C max. kN 77.1
Static load C0 max. kN 79.0
Waga kg 2.59
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt