Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 300.0 M8 22.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162351

Numer produktu produkcyjny:

20162351

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 406,8516 zł
5 - 9 1 266,1795 zł
10 - 19 1 195,8217 zł
20 + 1 055,15 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 406,85 zł

1 x 1 406,8516 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 300.0
Skok maks. 246.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Liczba wałów 13.0
Dyn. load C max. kN 93.5
Static load C0 max. kN 94.6
Waga kg 3.78
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt