20174088
20174088
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 168,4427 zł |
| 5 - 9 | 5 551,6028 zł |
| 10 - 19 | 5 243,161 zł |
| 20 + | 4 626,321 zł |
| l1 | 700.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 548.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Liczba wałów | 24.0 |
| Dyn. load C max. kN | 353.0 |
| Static load C0 max. kN | 317.0 |
| Waga kg | 15.47 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować