Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 200.0 M8 22.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162344

Numer produktu produkcyjny:

20162344

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 1 028,0956 zł
5 - 9 925,2817 zł
10 - 19 873,8747 zł
20 + 771,061 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 028,10 zł

1 x 1 028,0956 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 200.0
Skok maks. 158.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
Liczba wałów 9.0
Dyn. load C max. kN 64.7
Static load C0 max. kN 65.5
Waga kg 2.54
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt