20174057
20174057
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 627,3191 zł |
| 5 - 9 | 5 064,5872 zł |
| 10 - 19 | 4 783,243 zł |
| 20 + | 4 220,511 zł |
| l1 | 800.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 658.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Liczba wałów | 34.0 |
| Dyn. load C max. kN | 245.0 |
| Static load C0 max. kN | 247.0 |
| Waga kg | 9.83 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować