20174071
20174071
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 400,6769 zł |
| 5 - 9 | 8 460,6266 zł |
| 10 - 19 | 7 990,5579 zł |
| 20 + | 7 050,508 zł |
| l1 | 1200.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 982.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Liczba wałów | 51.0 |
| Dyn. load C max. kN | 366.0 |
| Static load C0 max. kN | 371.0 |
| Waga kg | 14.70 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować