Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(73 productgroepen)
Deze aluminium lineaire geleiderails zijn een vorm van lineaire bewegingslagers die een precieze en nauwkeurige lineaire beweging mogelijk maken. Ze bestaan gewoonlijk uit een basisrail, een schuifblok en rollende onderdelen. De basisrail is doorgehard waarop de rollende onderdelen zich voortbewegen en het schuifblok houdt de rolelementen vast en is gekoppeld aan het bewegend item.
Deze rails worden gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid.
de geleiders worden over het algemeen afzonderlijk van de rails geleverd. Om de geleiders op de rails te plaatsen, breng je deze naar de rails en kunnen daar vervolgens opgeschoven worden. Het wordt vaak gebruikt in veeleisende en nauwkeurige toepassingen in vele industrieën, waaronder medische apparaten, productieapparatuur voor halfgeleiders en industriële automatiseringsapparatuur.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Deze aluminium schachten zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevig en duurzaam component vereisen. Ze hebben een goede sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. De corrosiebestendigheid biedt een langere levensduur voor de schachten en vermijdt de noodzaak aan een regelmatige onderhoud of vervanging.
Het is bestand tegen enorme ladingen en werkt zonder vervorming of storingen onder harde omstandigheden. Ze zijn niet bestemd voor gebruik met lineaire lagers met kogelbussen, maar eerder met zelfsmerende keramische bussen. Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.
Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.
Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.
Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.
Bronzen moeren met flens zijn een belangrijk onderdeel van montages met loodschroeven die veelvuldig worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en heeft een glad oppervlak dat de slijtage van de loodschroef vermindert.
Ze zijn extreem duurzaam en beschikken over een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor een betrouwbare prestatie, wat er een van de meest populaire moerkeuzes in montages met loodschroeven van maakt.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens met rechtse draad of linkse draad.
Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Cilindrische bronzen moeren worden gebruikt met onze loodschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.
Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal. Gemaakt uit brons dat betere corrosieweerstand heeft dan staal, maar minder sterk of warmtebestendig is.
Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Cilindrische stalen moeren zijn bevestigingsmiddelen die meestal worden gebruikt samen met loodschroeven of kogelschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.
Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.
Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Deze compacte lineaire kogelbussen zijn ontworpen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met een beperkte ruimte. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het compact ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van ruimte in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het stelt u tevens in staat om de beschikbare ruimte te maximaliseren en optimale prestaties in een compacte omgeving te bereiken.
Eenvoudig te installeren via perspassing voor minder slijtage, een langere levensduur en hoge belastbaarheid. Zijn afdichting is oliebestendig en de behuizing is corrosiebestendig. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Eindsteunen voor schachten bieden lineaire schachten met stabiliteit, uitlijning en ondersteuning. Deze componenten zijn bestemd voor het stevig vasthouden van standaard schachtdiameters terwijl een vloeiende en precieze beweging van de lineaire bus mogelijk is.
Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage. Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur
These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.
-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Deze geflenste lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingstoepassingen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. De montageflens zorgt ervoor dat de bus eenvoudig aan een oppervlak bevestigd kan worden met behulp van bouten of schroeven. In lang geflenste lineaire kogelbussen zorgt de toename aan lengte voor een grotere belastbaarheid en stabiliteit in vergelijking met standaard kogelbussen van dezelfde grootte.
Ze hebben lage wrijving voor minder slijtage en een hoge belastbaarheid gezien de kogellagers de last evenredig over de bus verdelen voor het minimaliseren van de spanningsconcentratie en het verlengen van de levensduur van het systeem. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, CNC machines, assemblagesystemen en fabricageprocessen.
Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire bussen wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en een betere manoeuvreerbaarheid.
Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire kogelbus, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging. Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Deze geharde roestvrije schachten bieden een goede sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen die bestand moeten zijn tegen corrosie, slijtage en ruwe omstandigheden zoals vocht of chemische weerstand moeten bieden zonder in te boeten op structurele integriteit.
Deze schachten hebben een lange levensduur en weinig onderhoud nodig voor minder uitval en lagere totale bedrijfskosten. Het biedt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanneer gebruikt in combinatie met een lineaire kogelbus. Het is terug te vinden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automobielsystemen en medische apparatuur.
Deze lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
Er zijn drie types in deze productgroep: gesloten lineaire kogelbussen, roestvrije kogelbussen en lange lineaire kogelbussen.
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan