Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Machines Lineaire bewegingscomponenten Lineaire bussen

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Compacte lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze compacte lineaire kogelbussen zijn ontworpen voor een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging in toepassingen met een beperkte ruimte. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Het compact ontwerp zorgt voor een efficiënt gebruik van ruimte in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het stelt u tevens in staat om de beschikbare ruimte te maximaliseren en optimale prestaties in een compacte omgeving te bereiken.

Eenvoudig te installeren via perspassing voor minder slijtage, een langere levensduur en hoge belastbaarheid. Zijn afdichting is oliebestendig en de behuizing is corrosiebestendig. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor automatiseringssystemen, CNC machines en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Duurzame kunststof romp met corrosiebestendige loopvlakken van gehard staal
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Geflenste lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze geflenste lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingstoepassingen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. De montageflens zorgt ervoor dat de bus eenvoudig aan een oppervlak bevestigd kan worden met behulp van bouten of schroeven. In lang geflenste lineaire kogelbussen zorgt de toename aan lengte voor een grotere belastbaarheid en stabiliteit in vergelijking met standaard kogelbussen van dezelfde grootte.

Ze hebben lage wrijving voor minder slijtage en een hoge belastbaarheid gezien de kogellagers de last evenredig over de bus verdelen voor het minimaliseren van de spanningsconcentratie en het verlengen van de levensduur van het systeem. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, CNC machines, assemblagesystemen en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Gesloten lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.

Er zijn drie types in deze productgroep: gesloten lineaire kogelbussen, roestvrije kogelbussen en lange lineaire kogelbussen.


  • Gesloten lineaire kogelbussen: Deze worden gebruikt op geharde assen. Het is uitermate bestand tegen slijtage, corrosie en impact. Dit stevig ontwerp zorgt ervoor dat de bussen bestand zijn tegen grote laste, hoge snelheden en extreme bedrijfsomstandigheden zonder een impact op de prestaties of levensduur te hebben.
  • Roestvrije kogelbussen: Deze bussen worden gebruikt met corrosiebestendige geharde assen. Ze zijn beschikbaar in aanpasbare, open, dubbele complementaire en verlengde versie-configuraties. Deze bussen zijn uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk.
  • Lange lineaire kogelbussen: Deze worden gebruikt op geharde assen. Ontworpen voor toepassingen die lineaire beweging over lange slagen nodig hebben voor maximale prestaties en betrouwbaarheid.

    Hun ontwerp zorgt voor een vloeiende en precieze lineaire beweging, biedt wrijvingsarme beweging en minimaliseert slijtage. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Lange centraal geflenste lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Lange centraal geflenste lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingstoepassingen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een eenvoudige montage en de toegenomen lengte biedt een groter laadvermogen. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.

Ze hebben lage wrijving voor minder slijtage en zijn bestand tegen zware lasten gezien de kogellagers de last evenredig over de bus verdelen voor het minimaliseren van de spanningsconcentratie en het verlengen van de levensduur van het systeem. Ze zijn voorzien van afdichtingen die de interne componenten van de lager tevens beschermen tegen stof en vuil. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Open lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze open lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Deze kogels staan in direct contact met de lineaire as, een cilindrische stang waarlangs de bussen schuiven voor een lage frictie en een hoge belastbaarheid.

Ze worden doorgaans samen gebruikt met een asondersteuningsrail. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor gebruik in toepassingen zoals auto-apparatuur, ponsmachines en printmachines.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Superball gesloten lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Superball gesloten lineaire kogelbussen worden gebruikt in veeleisende toepassingen en zijn ontworpen om een uiterst precieze en vloeiende beweging te bieden. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen. Ze bieden zelfuitlijning, wat zorgt voor een langere levensduur door het minimaliseren van wrijving tussen de as en de kogels en het toestaan van minimale verkeerde uitlijningen tussen de as en de lager.

Het heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreiniging en is alleen bestemd voor gebruik met geharde assen. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Superball open lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Superball open lineaire kogelbussen zijn bestemd voor een uiterst precieze en vloeiende beweging in veeleisende toepassingen. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit bustype heeft drie keer de belastbaarheid en een levensduur van 27 keer die van traditionele lineaire bussen en is alleen bestemd voor gebruik met geharde assen. Ze hebben een open deelontwerp voor gebruik in combinatie met assteunrails.

Het biedt zelfuitlijning, wat zorgt voor een langere levensduur door het minimaliseren van wrijving tussen de as en de kogels en het toestaan van minimale verkeerde uitlijningen tussen de as en de lager. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Voor gebruik met geharde assen
  • Tolerantie H7

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verstelbare lineaire kogelbussen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verstelbare lineaire kogelbussen worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en zijn ontworpen om een precieze positionering te bieden langs een lineaire as. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Ze zijn voorzien van een dunne gleuf over de lengte van de romp die de ruimte afsluit tussen de binnenste en buitenste loopvlakken tussen de kogels en de as wanneer geïnstalleerd in een nauw aansluitende behuizing om speling te voorkomen.

Wanneer geïnstalleerd op een lineaire as circuleren de kogellagers tusse, de binnenste en buitenste loopvlakken om een vloeiende, lineaire beweging te bieden. Bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.

  • Materiaal: Geharde en geslepen behuizing van bering staal
  • Alleen voor gebruik met geharde assen
  • Enkele behuizing gemaakt van hars (POM)
  • Eindafdichtingen-UU gemaakt van nitrielrubber (NBR)
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)