Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4576 - € 0,746 | 2900 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5934 - € 0,9641 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Zwart
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4927 - € 0,8039 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,0298 - € 2,624 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,1365 - € 2,8681 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,4218 - € 3,1275 | 381 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,5714 - € 3,4479 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,8307 - € 4,0276 | 123 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,0282 - € 1,8002 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,8071 - € 4,2717 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0753 - € 0,0837 | 92 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1374 - € 0,1525 | 473 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0874 - € 0,0971 | 262 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0919 - € 0,1023 | 152 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | 417 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,183 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,3997 - € 0,421 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4881 - € 0,5415 | 592 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6361 - € 0,6682 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4256 - € 0,4744 | 475 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan