Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5049 - € 0,5598 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2471 - € 0,2761 | 55 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,2868 - € 0,3188 | 62 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0996 - € 0,1107 | 553 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1952 - € 0,2181 | 1318 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4287 - € 0,4531 | 489 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4317 - € 0,4805 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,7734 - € 1,1594 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,502 - € 5,1413 | 30 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,7058 - € 7,0789 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | 90 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 152 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 74 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 13,7916 - € 17,9417 | 46 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 18,9481 - € 24,6998 | 70 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 31,0312 - € 40,3675 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 34,4791 - € 44,8835 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0588 - € 0,0588 | 726 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0381 - € 0,0381 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0849 - € 0,0849 | 2092 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan