Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1617 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1305 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,302 - € 0,5614 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,18 - € 0,3341 | 4 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,6545 - € 4,0733 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1305 - € 0,244 | 100 Op voorraad |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5781 - € 1,4218 | 269 Op voorraad |
M12
|
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1708 - € 0,3188 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,129 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1232 - € 0,1708 | 471 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,129 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,149 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1391 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1815 - € 0,2349 | 615 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2334 - € 0,3005 | 500 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1368 - € 0,1891 | 5222 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1815 - € 0,331 | 277 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,4958 | 18 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2501 - € 0,4576 | 30398 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,3203 - € 0,5812 | 612 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan