Menu Search

Zeskantkopschroeven M6 25.0 mm PVDF Naturel

Essentra artikelnummer:

10402092

Oud artikelnummer:

541062500046

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 4,2717
100 - 249 € 3,0817
250 + € 2,8071
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 106,79

25 x € 4,2717

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 10.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Materiaal PVDF
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Kopschroef
Specificaties ISO 4017, DIN933
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op