Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3463 - € 0,3463 | 826 Op voorraad |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,8345 - € 0,8787 | 80 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0591 - € 0,0655 | 23400 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5034 - € 0,5583 | 46 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5141 - € 0,5705 | 187 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4317 - € 0,4805 | 138 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4881 - € 0,5431 | 1915 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,9138 - € 0,9626 | 269 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,1662 - € 0,183 | 64 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5553 - € 0,6178 | 65 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,6102 - € 0,6102 | 500 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6285 - € 0,6285 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 1,1869 - € 1,2494 | Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
2.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,392 - € 0,392 | 990 Op voorraad |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0315 - € 0,0352 | 24999 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4561 - € 0,4561 | 2708 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4897 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,4363 - € 0,4363 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1473 - € 0,1906 | 3338 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2029 - € 0,2776 | 175 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan