Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,7363 - € 5,8431 | 40 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,7363 - € 5,8431 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 3,1274 - € 3,1885 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,5379 - € 5,66 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Kastanjebruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,104 - € 0,104 | 215 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 9845 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | 4 Op voorraad |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,6117 - € 0,6117 | 15450 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,7094 - € 0,7094 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 377 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,046 - € 0,046 | 1117 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0485 - € 0,0485 | 11218 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0361 | 1582 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,111 - € 0,2059 | 200 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1617 - € 0,3005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,0443 - € 3,8903 | 153 Op voorraad |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1502 - € 0,2791 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1305 - € 0,244 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5492 - € 1,0236 | 567 Op voorraad |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving