10041161
0021220000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 2499 | € 0,8548 |
| 2500 + | € 0,8117 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sleutelwijdte | 24.0 mm |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 0.945 in |
| Kophoogte | 0.394 in |
| Kophoogte | 10.0 mm |
| Draadlengte | 80.0 mm |
| Draadlengte | 3.15 in |
| Draadmaat | M16 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Koptype | Zeskantkop |
| Schroeftype | Schroef met volledige schroefdraad |
| Specificaties | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan