10041079
0021050000VR
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 2499 | € 0,5431 |
| 2500 - 4999 | € 0,5179 |
| 5000 + | € 0,4897 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sleutelwijdte | 0.748 in |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 19.0 mm |
| Kophoogte | 0.394 in |
| Kophoogte | 10.0 mm |
| Draadlengte | 70.0 mm |
| Draadlengte | 2.756 in |
| Draadmaat | M12 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Koptype | Zeskantkop |
| Schroeftype | Schroef met volledige schroefdraad |
| Specificaties | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan