Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2913 - € 0,4363 | 800 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,392 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,5415 - € 0,8116 | 200 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,482 - € 0,7231 | 300 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 5,9041 - € 8,3298 | 460 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,9657 - € 1,4493 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 10 Op voorraad |
M5
|
0.8 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 93 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | 100 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 15,5156 - € 20,1992 | 194 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 9,3214 - € 10,5724 | 62 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 14,7832 - € 16,7817 | 160 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 12,0677 - € 15,714 | 94 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 8,101 - € 9,1994 | 54 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 18,9481 - € 24,6998 | 76 Op voorraad |
M8
|
1.3 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 13,7915 - € 15,668 | 90 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 27,0189 - € 35,135 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| € 0,5598 - € 0,5598 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,7322 - € 1,0984 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.3 mm
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 6,2855 - € 7,8111 | 430 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan