10220313
182081570409
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 15,714 |
| 10 - 49 | € 13,7156 |
| 50 + | € 12,0677 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Sleutelwijdte | 0.512 in |
|---|---|
| Sleutelwijdte | 13.0 mm |
| Kophoogte | 0.217 in |
| Kophoogte | 5.5 mm |
| Draadlengte | 0.591 in |
| Draadlengte | 15.0 mm |
| Draadmaat | M8 |
| Kleur | Bruin |
| Materiaal | PEEK |
| Koptype | Zeskantkop |
| Schroeftype | Schroef met gedeeltelijke schroefdraad |
| Specificaties | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan