Menu Search

Zeskantkopschroeven M6 20.0 mm PEEK Bruin

Essentra artikelnummer:

10220238

Oud artikelnummer:

182062070409

430 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 7,8111
50 + € 6,2855
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 78,11

10 x € 7,8111

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 10.0 mm
Kophoogte 4.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Bruin
Materiaal PEEK
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op