Menu Search

Zeskantkopschroeven M5 15.0 mm PEEK Bruin

Essentra artikelnummer:

10220160

Oud artikelnummer:

182051570409

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,0414
50 - 999 € 3,9361
1000 + € 2,9597
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 60,41

10 x € 6,0414

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 8.0 mm
Kophoogte 3.5 mm
Draadlengte 15.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Bruin
Materiaal PEEK
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op