Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,569 - € 1,195 | 40300 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,9017 - € 3,1918 | 2025 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 1,5557 - € 1,7113 | 10900 Op voorraad |
Staal
|
|
|
|
||
| € 0,5115 - € 0,5115 | 10900 Op voorraad |
Staal
|
|
|
|
||
| € 0,3753 - € 0,3753 | 62976 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5716 - € 0,5716 | 9229 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8325 - € 1,7484 | 25100 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| € 0,6987 - € 1,4673 | 8790 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,5356 - € 1,1247 | 43700 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4865 - € 1,0217 | 7517 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,5471 - € 1,149 | 38520 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,4432 - € 0,9307 | 24720 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 2,2005 - € 2,2005 | 7750 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,684 - € 1,4363 | 37950 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 1,5447 - € 1,5447 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,5615 - € 0,5615 | 4837 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3768 - € 0,3768 | 32271 Op voorraad |
Staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,5745 - € 0,5745 | 8602 Op voorraad |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16279 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan