Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M5 30.0 mm Messing

Essentra artikelnummer:

20070304

Oud artikelnummer:

304530040050

7750 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 2,2005
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 110,03

50 x € 2,2005

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Vernikkeld
Massief materiaal Messing
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M5
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Draadlengte 10.0 mm
Goederencode 7415390000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op