Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zelftappende cilinderkopschroeven kunnen worden geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier en zijn ideaal voor het verbinden van dunne plaatpanelen. Gemaakt van 45% glasvezelversterkt polyftalamide, met een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1571 - € 0,1647 | 986 Op voorraad |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,108 - € 0,12 | 489 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1815 - € 0,1922 | 277 Op voorraad |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,6437 - € 0,6437 | 22000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1693 | 2974 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,2868 - € 0,3036 | 248080 Op voorraad |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,4576 - € 0,4576 | 3408 Op voorraad |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1409 - € 0,1571 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,4454 - € 0,4454 | 7000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1482 - € 0,1647 | 189 Op voorraad |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,08 - € 0,0889 | 8000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,3814 | 169 Op voorraad |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5629 - € 0,5919 | 4000 Op voorraad |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1983 - € 0,209 | 2718 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,1769 | 372 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,4149 - € 0,4149 | 1210 Op voorraad |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,1132 - € 0,1258 | 120 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1678 - € 0,1769 | 3877 Op voorraad |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,302 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2227 - € 0,4058 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm