Menu Search

Plaatschroef Gekruiste aandrijving 13.0 mm PPA

Deze gekruiste zelftappende lenskopschroef is gemaakt van zwart polyfalamide met 45% glasvezels waardoor deze schroef een zeer goede mechanische sterkte, vermoeidheidsweerstand en stijfheid heeft. ‌Raadpleeg de norm NF E 25-658 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10105481

Oud artikelnummer:

6580131301VR

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0865
10000 - 19999 € 0,0823
20000 + € 0,0779
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 86,50

1000 x € 0,0865

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 13.0 mm
Kleur Zwart
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Schroeftype Zelftappende schroef
Koptype Cilinderkop
Goederencode 3926909790
Massief materiaal 45% glasgevuld polyftalamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op