Menu Search

Plaatschroef Gekruiste aandrijving 4.2 mm 9.5 mm PPA Zwart

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Essentra artikelnummer:

10376683

Oud artikelnummer:

433002511499

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,3947
500 - 999 € 0,2804
1000 + € 0,2166
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 39,47

100 x € 0,3947

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 9.5 mm
Draadmaat 4.2 mm
Kleur Zwart
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Schroeftype Zelftappende schroef
Koptype Ultra lage kop
Goederencode 3926909790
Massief materiaal 45% glasgevuld polyftalamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op