Menu Search

Plaatschroef Gekruiste aandrijving 19.0 mm PPA

Deze gekruiste zelftappende lenskopschroef is gemaakt van zwart polyfalamide met 45% glasvezels waardoor deze schroef een zeer goede mechanische sterkte, vermoeidheidsweerstand en stijfheid heeft. ‌Raadpleeg de norm NF E 25-658 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10105610

Oud artikelnummer:

6580421301VR

7000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4333
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 433,30

1000 x € 0,4333

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 19.0 mm
Kleur Zwart
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 4.6 mm
Schroeftype Zelftappende schroef
Koptype Cilinderkop
Goederencode 3926909790
Massief materiaal 45% glasgevuld polyftalamide

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op