Menu Search

Zelfklevende volledige flensbeschermers

Op voorraad

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Full Face Flange Protectors are adhesive backed, with an easy peel and stick design.
  • Special adhesive bonds tightly and does not leave residue under normal conditions.
  • Meets ANSI B16.5 and ASME B16.47 specification, with a 15 pound (lb) rating.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1373

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
22 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele nominale pijpmaten (alle) OD Bestellen
€ 5,4493 - € 8,4768 Vraag de levertijd aan hier
152.4 mm
279.4 mm
€ 1,5561 - € 3,2678 85 Op voorraad
2.0 in
152.4 mm
€ 1,6935 - € 4,4533 25 Op voorraad
3-1/2 in
215.9 mm
€ 5,3854 - € 11,3094 50 Op voorraad
203.2 mm
342.9 mm
€ 1,1624 - € 2,4413 100 Op voorraad
38.1 mm
127.0 mm
€ 7,4756 - € 15,6986 Vraag de levertijd aan hier
10 in
406.4 mm
€ 62,7943 - € 62,7943 Vraag de levertijd aan hier
914.4 mm
1168.4 mm
€ 0,8725 - € 1,8325 110 Op voorraad
12.7 mm
88.9 mm
€ 4,6253 - € 7,1949 Vraag de levertijd aan hier
127.0 mm
254.0 mm
€ 37,2098 - € 39,1778 Vraag de levertijd aan hier
24 in
812.8 mm
€ 23,052 - € 25,615 Vraag de levertijd aan hier
14 in
533.4 mm
€ 2,5478 - € 5,3503 Vraag de levertijd aan hier
101.6 mm
228.6 mm
€ 0,9336 - € 1,9608 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
108.0 mm
€ 1,0495 - € 2,2042 45 Op voorraad
31.8 mm
117.5 mm
€ 1,846 - € 3,8765 30 Op voorraad
3.0 in
190.5 mm
€ 23,9979 - € 26,6525 Vraag de levertijd aan hier
16 in
596.9 mm
€ 10,0538 - € 21,1131 100 Op voorraad
12 in
482.6 mm
€ 55,212 - € 58,126 Vraag de levertijd aan hier
30.0 in
984.3 mm
€ 0,92 - € 1,9318 40 Op voorraad
3/4 in
98.4 mm
€ 20,1839 - € 22,396 Vraag de levertijd aan hier
18.0 in
635.0 mm
  • van 2
Flensbeschermer 152.4 mm 11.000 in PE Zwart

10163566

Prijsbereik
€ 8,4768 - € 5,4493

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    279.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    152.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 50.8 mm 6.000 in PE Zwart

10163467

Prijsbereik
€ 3,2678 - € 1,5561

Voorraadniveaus
85 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    152.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    2.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 88.9 mm 8.500 in PE Zwart

10163498

Prijsbereik
€ 4,4533 - € 1,6935

Voorraadniveaus
25 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    215.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    3-1/2 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 203.2 mm 13.500 in PE Zwart

10163573

Prijsbereik
€ 11,3094 - € 5,3854

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    342.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    203.2 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Zelfklevende volledige flensbeschermer 38.1 mm 5.000 in (DIA)

10163368

Prijsbereik
€ 2,4413 - € 1,1624

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    127.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    38.1 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 254 mm 16.000 in PE Zwart

10163405

Prijsbereik
€ 15,6986 - € 7,4756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    406.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    10 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 914.4 mm 46.000 in PE Zwart

10163535

Prijsbereik
€ 62,7943 - € 62,7943

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    1168.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    914.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 12.7 mm 3.500 in PE Zwart

10163382

Prijsbereik
€ 1,8325 - € 0,8725

Voorraadniveaus
110 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    88.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    12.7 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 127.0 mm 10.000 in PE Zwart

10163559

Prijsbereik
€ 7,1949 - € 4,6253

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    254.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    127.0 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 609.6 mm 32.000 in PE Zwart

10163481

Prijsbereik
€ 39,1778 - € 37,2098

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    812.8 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    24 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 355.6 mm 21.000 in PE Zwart

10163429

Prijsbereik
€ 25,615 - € 23,052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    533.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    14 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 101.6 mm 9.000 in PE Zwart

10163542

Prijsbereik
€ 5,3503 - € 2,5478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    228.6 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    101.6 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 25.4 mm 4.250 in PE Zwart

10163399

Prijsbereik
€ 1,9608 - € 0,9336

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    108.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    25.4 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 31.8 mm 4.625 in PE Zwart

10163375

Prijsbereik
€ 2,2042 - € 1,0495

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    117.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    31.8 mm
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 76.2 mm 7.500 in PE Zwart

10163511

Prijsbereik
€ 3,8765 - € 1,846

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    190.5 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    3.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 406.4 mm 23.500 in PE Zwart

10163436

Prijsbereik
€ 26,6525 - € 23,9979

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    596.9 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    16 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 304.8 mm 19.000 in PE Zwart

10163412

Prijsbereik
€ 21,1131 - € 10,0538

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    482.6 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    12 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME
Flensbeschermer 762 mm 38.750 in PE Zwart

10163528

Prijsbereik
€ 58,126 - € 55,212

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    984.3 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    30.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 19.1 mm 3.875 in PE Zwart

10163504

Prijsbereik
€ 1,9318 - € 0,92

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    98.4 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    3/4 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ASME
  • Standaard
    ANSI
Flensbeschermer 457.2 mm 25.000 in PE Zwart

10163443

Prijsbereik
€ 22,396 - € 20,1839

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    635.0 mm
  • Compatibele nominale pijpmaten (alle)
    18.0 in
  • Drukklasse
    150
  • Standaard
    ANSI
  • Standaard
    ASME