Menu Search

Zelfklevende verhoogde facebeschermers

Op voorraad

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
88 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Nominale buismaat T OD Bestellen
€ 0,5134 - € 1,6486 2800 Op voorraad
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
€ 9,275 - € 20,60 107 Op voorraad
1.5 mm
26.8 mm
€ 1,4306 - € 4,3943 880 Op voorraad
1.5 mm
102.0 mm
€ 16,072 - € 38,832 5 Op voorraad
1.5 mm
385.0 mm
€ 88,48 - € 185,808 29 Op voorraad
1.5 mm
750.0 mm
€ 37,102 - € 77,913 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
435.0 mm
€ 22,35 - € 67,629 38 Op voorraad
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
€ 64,379 - € 178,764 5 Op voorraad
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
€ 8,118 - € 17,047 9 Op voorraad
1.5 mm
223.0 mm
€ 51,749 - € 108,673 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
535.0 mm
€ 9,825 - € 20,631 122 Op voorraad
1.5 mm
255.0 mm
€ 2,2855 - € 7,8848 1070 Op voorraad
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
€ 38,304 - € 117,15 20 Op voorraad
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
€ 1,3861 - € 2,9108 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
90.0 mm
€ 0,5193 - € 1,0906 1000 Op voorraad
1.5 mm
47.0 mm
€ 29,652 - € 71,275 23 Op voorraad
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
€ 19,768 - € 57,438 7 Op voorraad
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
€ 45,739 - € 137,127 2 Op voorraad
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
€ 5,268 - € 15,77 255 Op voorraad
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
€ 9,721 - € 27,519 444 Op voorraad
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
  • van 5
Zelfklevende schijf ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266649

Prijsbereik
€ 1,6486 - € 0,5134

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3/4"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf DIN 200 1.5 mm Rubber Zwart

10266601

Prijsbereik
€ 20,60 - € 9,275

Voorraadniveaus
107 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Zelfklevende schijf DIN 50 1.5 mm Rubber Zwart

10266540

Prijsbereik
€ 4,3943 - € 1,4306

Voorraadniveaus
880 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    3926909790
Flensbeschermer 385.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266304

Prijsbereik
€ 38,832 - € 16,072

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    385.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 26" 1.5 mm Rubber Zwart

10242766

Prijsbereik
€ 185,808 - € 88,48

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 435.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266335

Prijsbereik
€ 77,913 - € 37,102

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266755

Prijsbereik
€ 67,629 - € 22,35

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 14"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266793

Prijsbereik
€ 178,764 - € 64,379

Voorraadniveaus
5 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 24"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 223.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266427

Prijsbereik
€ 17,047 - € 8,118

Voorraadniveaus
9 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4006900000
Flensbeschermer 535.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266458

Prijsbereik
€ 108,673 - € 51,749

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 255.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266274

Prijsbereik
€ 20,631 - € 9,825

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Zelfklevende schijf ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266687

Prijsbereik
€ 7,8848 - € 2,2855

Voorraadniveaus
1070 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 3"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266779

Prijsbereik
€ 117,15 - € 38,304

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 18"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer 90.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10242629

Prijsbereik
€ 2,9108 - € 1,3861

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer 47.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266328

Prijsbereik
€ 1,0906 - € 0,5193

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
  • Goederencode
    4002590000
Flensbeschermer ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266762

Prijsbereik
€ 71,275 - € 29,652

Voorraadniveaus
23 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 16"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Flensbeschermer ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266748

Prijsbereik
€ 57,438 - € 19,768

Voorraadniveaus
7 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 12"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266786

Prijsbereik
€ 137,127 - € 45,739

Voorraadniveaus
2 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 20"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266700

Prijsbereik
€ 15,77 - € 5,268

Voorraadniveaus
255 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 5"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber
Zelfklevende schijf ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Rubber Zwart

10266724

Prijsbereik
€ 27,519 - € 9,721

Voorraadniveaus
444 Op voorraad
Kenmerken
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Nominale buismaat
    ANSI 8"
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    Rubber